Conector enchuf. para cables - SF-5ES1N8A80DUS - 1618197

La figura muestra la variante 4+3+PE

Conector enchuf. para cables, Recto corto, Bloqueo SPEEDCON, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable del diámetro de cable 7,5 mm ... 14 mm
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618197
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 152 (C-2-2017)
EAN 4046356584456
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 151,600 g