Conector enchufable de acoplamiento - ST-17P1N8A9K05S - 1617795

La figura muestra la variante del producto de 8 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 11 mm ... 12,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617795
Unidad de embalaje 30 pcs
Página del catálogo Página 166 (NTK-2012)
EAN 4046356708753
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,110 g