Pasamuro pared posterior - RC-12P2N8AC352 - 1617713

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617713
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356956147
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81,210 g
Número de tarifa arancelaria 74153300