Conector enchuf. para cables - RF-12F1N128003 - 1616131

Ninguna imagen disponible

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm, Carcasa de la serie RF con soporte de contactos para señalización de la serie RC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1616131
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356600569
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 95,850 g