Contacto engastado - SF-10KP330 - 1615962

Contacto engastado, estampado, Material en m, número de piezas por cinta: 10000, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,06 mm² ... 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción
  • Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático

Datos mercantiles

Clave de pedido 1615962
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 70 (C-2-2017)
EAN 4046356707671
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099