Conector enchuf. para cables - RC-16P1N12T064 - 1614958

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614958
Unidad de embalaje 8 pcs
EAN 4046356407762
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 141,390 g