Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-06S1NA2H000 - 1614175

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central M25 x 1,5, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614175
Unidad de embalaje 12 pcs
EAN 4046356404082
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,950 g