Conector enchuf. para cables - RF-12P2N8A8VDU - 1614073

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614073
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356442572
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 105,860 g