Conector enchufable de acoplamiento - RF-17P1N8A9VDU - 1613996

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613996
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356443746
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,150 g