RC-06S1NS21700 - 1613744

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión por tornillo, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613744
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356401920
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 87,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios