Conector enchuf. para cables - RF-16S2N8A80DU - 1613732

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613732
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356401890
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,350 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios