Conector enchuf. para cables - RF-16P1N8A8003 - 1613716

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613716
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356401791
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 113,570 g