Conector enchufable de acoplamiento - RC-19S1N1290EP - 1602848

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602848
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356654265
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,130 g