Conector enchuf. para cables - RC-19S1N121720 - 1602771

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602771
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356241489
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 86,660 g