Conector enchuf. para cables - RC-17S1N8A80P9 - 1602170

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602170
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356238465
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,270 g