Carcasa - HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - 1424361

Carcasa de acoplamiento D15, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 64 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424361
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 521 (C-2-2017)
EAN 4055626371030
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen CN (China)