nuevo

Empalmadores de cables - QPD C4X2,5/1X9-14 GY - 1424025

Empalmadores de cables, Conexión QUICKON, número de polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con una tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm, Conexión rápida QUICKON

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424025
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626366326
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)