nuevo

Pasamuros - QPD W4X2,5 6-10 M25 0,5 GY - 1423999

Pasamuros, Conexión QUICKON, número de polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, rosca de montaje: M25, Conexión IDC (soldado), 2,5 mm², conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423999
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626366166
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)