nuevo

Conector - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Conector, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • De mantenimiento sencillo - con los conectores enchufables puede realizarse una sustitución rápida del aparato y la puesta en marcha se facilita mediante cables preconfeccionados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423969
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626365879
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)