Módulo de insertos de contactos - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

Módulo de insertos de contactos, número de polos: 5, contactos de potencia: 5, contactos de mando: 0, número de conexiones por polo: 2, Hembra, Conexión push-in, 230/400 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², aplicación: Potencia

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423962
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 567 (C-2-2017)
EAN 4055626365817
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)