Contacto engastado - CC1,0-TS-1,00M AU - 1423645

Contacto engastado,  diámetro de contacto: 1 mm,  mecanizado,  Pin,  material contacto: CuZn,  superficie contactos: Ni/Au,  sección de conexión: 0,34 mm² ... 1 mm²  AWG 22 ... 18

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423645
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Página del catálogo Página 19 (C-2-2017)
EAN 4055626363318
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g