Inserto de contactos - HC-B06-I-TPT-F - 1423016

Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B6, número de conexiones por polo: 2, Hembra, Conexión push-in, 500 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², aplicación: Potencia

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para codificación rápida
    con perfil de plástico

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423016
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 535 (C-2-2017)
EAN 4055626322599
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)