Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-MINF-5CON-NPT12-547/1,0 - 1420950

Conector enchufable de montaje incorp., 5-polos, Hembra de conexión, recto, 7/8"-16UNF, a extremo de cable libre, Montaje en pared delantera, con rosca de instalación 1/2"-14 NPT, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420950
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626403571
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen MX (México)