Cable de red - NBC-MSD/13,8-939/MSD SCO - 1418000

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP65, codificación: D, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP65, codificación: D, longitud de cable: 13,8 m, Artículo comprobado según la especificación del cliente/aplicación ferroviaria

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418000
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626130095
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,390 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)