Cable de red - NBC-MSD/ 7,7-939/MSD SCO - 1417992

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP65, codificación: D, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP65, codificación: D, longitud de cable: 7,7 m, Artículo comprobado según la especificación del cliente/aplicación ferroviaria

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417992
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626130026
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 537,070 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)