Distribuidor H - QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK VPE40 - 1417608

Ninguna imagen disponible

Distribuidor H, 20 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Repartidor H QUICKON, negro, 4 polos + PE, 1,0 mm²... 2,5 mm²/690 V/20 A, para diámetros de cable de 9 mm ... 16 mm, con un perno de cierre.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417608
Unidad de embalaje 40 pcs
Cantidad de pedido mínima 40 pcs
EAN 4055626117881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 360,750 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios