Cable de red - NBC-FSD SCO RAIL/.../... - 1412181

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, tipo de cable variable, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP65, codificación: D, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Para aplicaciones ferroviarias

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Seguridad gracias a la no inflamabilidad: el cuerpo de la empuñadura de PA 6.6 y los cables irradiados cumplen los máximos requisitos
  • Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
  • Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412181
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4046356993791
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 77,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios