Dispositivo de protec. contra sobretensiones tipo 1 - VAL-US-277/80/3+0-FM - 1075896

Dispositivo de protección contra sobretensiones de tres canales con contacto de indicación remota para 277/480 V AC, 4 hilos.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con contacto de indicación remota libre de potencial
  • Dispositivo de protección contra sobretensiones listado en UL (SPD) con bornes abiertos
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
  • Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes
  • Descargador de varios canales modelo 2
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Dispositivo de desconexión en cada conector
  • Descargador de varios canales modelo 2
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1075896
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 95 (C-4-2019)
EAN 4055626782256
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 463,700 g
Número de tarifa arancelaria 85363030