Cable de potencia - SAC-4P-M12MRT/ 0,4-PUR/M12FRT - 1007371

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12, Codificado T, a Hembra de conexión acodado M12, Codificado T, longitud de cable: 0,4 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1007371
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626479569
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)