Caja para electrónica - BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - 1006943

Ninguna imagen disponible

Parte superior, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 1006943
Unidad de embalaje 80 pcs
Cantidad de pedido mínima 480 pcs
EAN 4055626481005
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,660 g
Número de tarifa arancelaria 85472000