MDSTBV 2,5/16-GF-5,08 BK - 1003734

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 16, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1003734
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626471679
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366930