Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/0,13-28X SH OD - 1003571

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1003571
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626470870
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,550 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios