BCP-508- 3 GY BD:18-20 - 1002622

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris señales, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1002622
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626468402
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,160 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)