Conector enchufable fotovoltaico - PV-FT-CF-C-4-183-BU-SP9 - 1001160

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable fotovoltaico, corriente nominal: 35 A, tensión nominal: 1500 V, tipo de conexión: Engaste, color: negro. sólo desbloqueable con herramienta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1001160
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626503400
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,240 g
Número de tarifa arancelaria 85359000