Caja de bornes - E S4 A 300X300X120 - 0899566

Caja de bornes, Material: Acero inoxidable 304 / 1.4301, Superficie: cepillado, plateado, 300 mm x 300 mm x 120 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada, Volumen de suministro: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
  • Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
  • Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899566
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 525 (C-3-2017)
EAN 4055626286082
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 94032080
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios