Marcador de conductores - UC-WMCO 4,9 (21X5) GN - 0827750

Marcador de conductores, Estera, verde, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: prolongar, rango de diámetro de cable: 3,6 - 4,9 mm, superficie útil: 21 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMCO ... ofrece marcadores para insertar y rotular posteriormente conductores con un sencillo deslizamiento mediante UC-WMCO ... TOOL
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827750
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 208 (C-3-2017)
EAN 4046356445887
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,900 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios