Etiqueta - EML (15X9)RL YE - 0804677

Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, clase de montaje: pegado, superficie útil: 15 x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Tipo de letra exacto y gran capacidad adhesiva
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas
  • Los materiales de EML ... están listados en UL
  • Un embalaje especial protege los rollos empezados de la suciedad en entornos industriales
  • Los marcadores de aparatos autoadhesivos EML ... sirven para señalizar distintos aparatos eléctricos en la construcción de controles, instalaciones y armarios de distribución

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804677
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626437989
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 490,500 g
Número de tarifa arancelaria 39269092