Impresora de transferencia térmica - THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 0804663

Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incl. cable de alimentación Euro/US y cable USB. El CD de soporte incluye manuales de usuario en varios idiomas, enlaces a firmware, drivers y software de planificación y rotulación. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés. 1 rollo de etiquetas EML (20x8)R blanco = 1000 etiquetas, rollo de tinta = 50 m

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

La THERMOMARK ROLLMASTER 600 imprime marcadores en formato de rollo para aplicaciones en el marcado de bornas, conductores y cables, equipos e instalaciones en una calidad excelente. Cree fácilmente etiquetas y marcadores con alta calidad de impresión.

Sus ventajas

  • La THERMOMARK ROLLMASTER 600 es una impresora industrial para la impresión de grandes cantidades de materiales de marcado en formato de rollos. Resolución de impresión de 600 dpi especial para etiquetas y códigos de barra detallados pequeños
  • Impresión de etiquetas adhesivas estampadas y/o sin fin, rótulos insertables y entubados termorretráctiles
  • Impresión rápida, de alta calidad y resistente
  • Manejo sencillo e intuitivo mediante pantalla de color táctil
  • Sin mantenimiento, con la probada tecnología de impresión por transferencia térmica
  • Activación sencilla con el software PROJECT complete
  • Conexiones USB y Ethernet

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804663
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 41 (C-3-2019)
EAN 4055626431901
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84433210
País de origen DE (Alemania)