Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (108XE)R YE - 0804648

Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, superficie útil: 108 x 40 000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores de equipos autoadhesivos EML‑HA... poseen una fuerza de adhesión elevada en superficies ásperas, estructuradas y de baja energía.
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-HA ... de forma personalizada.
  • Un embalaje especial protege los rollos empezados de la suciedad en entornos industriales
  • Ninguna homologación UL

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804648
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626429007
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.161,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios