Marcador de cables - UC-WMTBA (24X5)/LB GN - 0804473

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, Estera, verde, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: >4 mm, superficie útil: 24 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804473
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626349633
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,760 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios