nuevo

Toma de corriente - EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 - 0804181

La ilustración muestra artículos parecidos

Toma de corriente, Cara enchufable tipo AB 20A, Conexión por tornillo, Indicador luminoso, interruptor diferencial, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804181
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 607 (C-3-2017)
EAN 4055626227023
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios