nuevo

Toma de corriente doble - EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN - 0804131

Ninguna imagen disponible

Toma de corriente doble, Cara enchufable tipo L, Conexión por tornillo, para Italia y otros países, con protección contra contactos accidentales ampliada/dispositivo de seguridad, indicador luminoso, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804131
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 608 (C-3-2017)
EAN 4055626226637
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios