nuevo

Toma de corriente - EO-K/UT/GN - 0804114

Toma de corriente, Cara enchufable tipo K, Conexión por tornillo, para Dinamarca y otros países, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804114
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 611 (C-3-2017)
EAN 4055626226477
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios