Toma de corriente doble - EO-J/UT/LED/DUO/GN - 0804104

Toma de corriente doble, Cara enchufable tipo J, Conexión por tornillo, con indicador luminoso, para Suiza y otros países, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804104
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 611 (C-3-2017)
EAN 4055626226392
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)