SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras
0803922

Tarjeta de tiras, DIN A4, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 210 mm, Número de índices individuales: 630, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 186 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada
Ideal para rotular conectores enchufables COMBICON