Eliminación de paradas no deseadas: el sistema COMPLETE line ofrece todos los componentes para un concepto de suministro completo. Un potente sistema de protección contra sobretensiones desvía de forma segura las sobretensiones transitorias en el lado AC sin causar paradas del sistema. El mantenimiento preventivo permite transmitir los eventos de sobretensión a la nube.
En el armario de control, las soluciones novedosas para la distribución de potencial AC y DC reducen la necesidad de espacio y el tiempo de instalación. Las soluciones de redundancia o las baterías completan en caso necesario la fuente de alimentación DC y garantizan así una alimentación de 24 V incluso en situaciones críticas. Los interruptores para protección de equipos evitan en todo el sistema los efectos negativos de los fallos en el campo. Además de la alimentación y la protección, las soluciones de monitorización innovadoras en todo el sistema ayudan a ahorrar energía.
"$pageName" en