Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Comunicación con fiabilidad y flexibilidad

Transferencia fiable y rentable de datos de entrada y salida: con los sistemas de E/S para el armario de control.

Regresar a PLC y sistemas de E/S

Categorías

Buscar en Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea para todos los sistemas de bus y redes usuales o con un sistema de control propio, gracias a las E/S avanzadas podrá comunicar con rapidez y de forma rentable. Con el variado surtido en el índice de protección IP20 podrá proteger su tráfico de datos y señales de forma fiable y diseñar sus instalaciones para cualquier campo de aplicación. Puede diseñar tanto la velocidad de transmisión como las funciones y la estructura en función de sus requisitos.

Sus ventajas

  • Elevada precisión de medición, tiempos de ciclo más cortos y una mejor calidad de regulación gracias a los tiempos de reacción extremadamente cortos
  • Uso flexible gracias a la elevada diversidad de funciones y distintos diseños
  • Elevada disponibilidad de la planta mediante fiabilidad incluso en las condiciones más adversas

Axioline F: rápido, robusto, sencillo

Axioline F está abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet  

Axioline F es el especialista en Ethernet para el armario de control

Axioline F es el sistema de E/S en diseño modular para el armario de control. Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en distintos diseños, le permite la máxima flexibilidad. 

Con Axioline F podrá transmitir datos en tiempo real desde el nivel de E/S hasta el sistema de control: y ello especialmente sin interferencias y con seguridad CEM. Varios módulos de E/S seguros también permiten la recopilación y emisión de señales de seguridad.

Ahorre tiempo al conectar sensores y actuadores y benefíciese del fácil manejo.

Axioline Smart Elements: compactos y flexibles

E/S enchufables de la familia Axioline Smart Elements  

E/S enchufables, compactas

Los Axioline Smart Elements son elementos de E/S compactos, enchufables e independientes del sistema. Los Axioline Smart Elements son particularmente fáciles de manipular en el diseño, la instalación y la puesta en servicio. La gama abarca un maestro IO-Link, módulos de entrada y salida digitales y analógicos, módulos de seguridad para PROFIsafe y otros módulos de función.

Axioline P: alta disponibilidad y modular

Sistema de E/S de alta disponibilidad  

Sistema de E/S de alta disponibilidad con hot-swap

El sistema de E/S Axioline P garantiza la máxima disponibilidad para su aplicación. El bus local apto para hot swap permite la sustitución de los módulos existentes de una estación de E/S Axioline P sin tener que desconectar el sistema. Gracias al diseño electromecánico del zócalo de bus, se pueden retirar varios módulos simultáneamente de la estación manteniendo la comunicación de bus local.

Con el Proxy Axioline P modular podrá conectar segmentos PROFIBUS PA directamente a una red PROFINET. Los diferentes mecanismos de redundancia garantizan una alta seguridad de los procesos y frente a fallos.

Inline: más flexibilidad

Con Inline la flexibilidad es completa gracias a la gran diversidad de funciones  

Inline: gran diversidad de funciones y número de canales preciso para una mayor individualidad

Inline es el multitalento flexible en diseño de grano fino para el armario de control. A partir de una gran selección de E/S y bornas de función para todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales, podrá crear sus funciones de automatización de forma totalmente personalizada.

Gracias a la anchura total estrecha podrá ampliar su estación con el mínimo espacio necesario. Las aplicaciones de seguridad o E/S para zonas Ex también pueden alinearse e integrarse fácilmente.

Maestro IO-Link independiente

Maestro IO-Link para el armario de control  

Maestro IO-Link independiente IP20

El maestro IO-Link independiente sirve para la conexión de dispositivos IO-Link. Además, puede conectar al maestro IO-Link hasta ocho sensores estándar a través de las entradas digitales.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Sistema de E/S Axioline F

Características y posibilidades del sistema de E/S Axioline F


El sistema de E/S Inline explicado de forma rápida y sencilla

Obtenga más información sobre las características y posibilidades del sistema de E/S Inline.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cles/web/main/products/subcategory_pages/PLC_and_I_O_systems_P-21/cb588613-fd60-41e7-a3e4-61c93d94155e