Asesoramiento especializado sobre redes

Asesoramiento especializado sobre redes

Desde la planificación de red hasta el despliegue: le ayudamos en todo el proceso

Con nosotros no es necesario que sea un experto en redes. Le asesoramos en la implantación de una red industrial preparada para el futuro. Desde la planificación pasando por la selección de los componentes hasta la implementación, nuestros expertos en redes estarán encantados de respaldarle.

Asesoramiento y planificación de redes

Análisis y planificación de la red conjuntos

Juntos analizamos su red y realizamos la planificación de la misma

Una buena planificación es la base de una elevada disponibilidad de la red. Creamos un concepto de red a la medida de sus requisitos individuales, ya sean estructuras de red con seguridad contra fallos, conceptos para la seguridad o mantenimiento remoto de su máquina o redes de radiotransmisión de alto rendimiento.

  • Juntos inspeccionamos su instalación
  • Examinamos la red existente
  • Identificamos los componentes utilizados
  • Comprobamos la carga de datos
  • Identificamos los riesgos y las vulnerabilidades

Recibirá un informe detallado con las vulnerabilidades y las acciones recomendadas, así como una lista de las medidas necesarias.

Configuración de red: le ayudamos in situ

Asesoramiento in situ durante la configuración y puesta en marcha

le apoyamos en la configuración y puesta en marcha

¿Desea incorporar en su red componentes de red Phoenix Contact? Le ayudamos a desplegar los equipos y a crear su configuración, y también le ofrecemos la documentación necesaria.

Para garantizar la máxima productividad, le permitimos una integración sin interrumpir el funcionamiento y durante un periodo de mantenimiento definido.

Además, le ofrecemos lo siguiente:

  • prueba completa de los sistemas puestos en funcionamiento
  • documentación precisa del despliegue
  • instalación y configuración de sistemas de gestión como mGuard Device Manager, Network Manager o sistemas de detección de anomalías
  • mantenimiento de la red
  • detección y solución de anomalías en la red

Mantenimiento de la red: garantice la disponibilidad de la red y evite los periodos de inactividad

Evite los periodos de inactividad con el mantenimiento de la red

Evite los periodos de inactividad con el mantenimiento de la red

¿Tiene un problema grave en su red y necesita urgentemente ayuda especializada? Le ayudaremos por teléfono o mediante acceso remoto para encontrar juntos una solución.

Para ayudarle de la mejor forma posible, intentaremos reproducir su error. Comprobaremos la configuración y analizaremos el registro de los componentes de red.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Todo para las redes industriales

Más consejos y componentes para crear redes de producción con futuro garantizado

Todo para las redes industriales
Más información