Diagnóstico de red

Diagnóstico de red

Aumente la estabilidad y fiabilidad de su red con los switches gestionados gracias a las funciones de diagnóstico.

Aproveche las posibilidades que ofrece un diagnóstico de red a la hora de detectar y solucionar rápidamente problemas. Aumente la disponibilidad de las máquinas e instalaciones y minimice así los posibles tiempos de parada.

Búsqueda de errores de red para evitar periodos de inactividad

Búsqueda de errores de red para evitar periodos de inactividad

Determine y solucione de forma rápida los problemas de red con ayuda de un diagnóstico de red.

Incluso los pequeños fallos en la red pueden provocar grandes problemas:

  • Los cables sueltos o defectuosos pueden desconectar áreas completas de la red
  • En caso de una elevada carga de datos, estos no se transferirán a tiempo
  • La falta de protección frente a accesos no autorizados constituye un alto riesgo de fallos de red

Por tanto, resulta importante identificar y solucionar los fallos con rapidez. A ello le ayudarán los componentes de red que facilitan la detección de fallos.

Switches gestionados como herramienta de diagnóstico: cómo puede utilizar los switches gestionados para un análisis de su red

Para obtener información sobre los equipos, las conexiones y la estructura de su red no necesita un software propio ni herramientas de diagnóstico externas. Los switches gestionados ofrecen una diversidad de datos de diagnóstico y funciones de análisis:

  • detección LinkDown y mensajes para localizar cables o conectores defectuosos
  • amplias estadísticas de puerto para determinar rápidamente el lugar y el tipo de errores en la comunicación de datos
  • mecanismos de redundancia para aumentar la estabilidad de la red
  • amplias estadísticas para la identificación rápida del momento y el origen de los picos de carga
  • mecanismos de filtro para evitar un tráfico de datos no deseado
  • calidad de servicio para priorizar el tráfico de datos
  • funciones de seguridad para evitar accesos no autorizados a la red

Así recibirá información importante sobre su red: fácilmente a través de la gestión basada en web de sus switches gestionados.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Todo para las redes industriales

Conocimientos expertos exclusivos para crear redes de producción con futuro garantizado

Todo para las redes industriales
Más información