Garantía extendida

Garantía extendida

Garantía extendida en todas las familias
de Fuentes de Alimentación y
Switches Ethernet Industrial.

Phoenix Contact Chile ofrece la única garantía extendida del mercado, tanto para nuestras fuentes de alimentación de las familias QUINT, TRIO y UNO como para nuestros  switches de ethernet industrial. Usted podrá extender la garantía utilizando los protectores contra sobretensiones Plugtrab SPD en conjunto con las fuentes de alimentación QUINT, TRIO y UNO, de Phoenix Contact.

Garantia Extendida

Solución para fuentes de alimentación monofásicas QUINT, TRIO y UNO

PlugTrab_Monofasico

Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 230 V AC/DC.

CódigoReferenciaConexión
2907928PLT-SEC-T3-230-FM-PTPush-In
2907919PLT-SEC-T3-230-FM-UTTornillo
CódigoReferenciaConexión
PLT-SEC-T3-230-FM-PTPush-In
PLT-SEC-T3-230-FM-UTTornillo

Solución para fuentes de alimentación trifasicas QUINT y TRIO

PlugtTrab Trifasico

Protección de dispositivos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota.

CódigoReferenciaConexión
2905230PLT-SEC-T3-3S-230-FMTornillo
CódigoReferenciaConexión
PLT-SEC-T3-3S-230-FMTornillo

Términos y condiciones

Phoenix Contact S.A. extiende por 5 años la garantía de las fuentes de alimentación de las siguientes familias, siempre y cuando se instalen y utilicen en conjunto con un módulo PLUGTRAB SPD:

QUINT(4)-PS-1AC…
QUINT(4)-PS-3AC..
TRIO-PS(2G)-1AC…
TRIO-PS(2G)-3AC…
UNO-PS-1AC…

El usuario o cliente final dispondrá de 6 meses, desde la fecha de la emisión de la factura de compra de los materiales, para registrar la aplicación.  

Para reclamar la garantía, el usuario final deberá contactar directamente a Phoenix Contact S.A. (info@phoenixcontact.cl) o al canal a través del cual adquirió el equipamiento.

La garantía extendida de 5 años quedara sin efecto en los siguientes casos:

  • No haber registrado satisfactoriamente la aplicación en la página web de Phoenix Contact S.A.
  • Haber efectuado el registro de la aplicación después de los 6 meses de haber adquirido el material.
  • Uso inadecuado del material.
  • Instalación Inadecuada del material.
  • Alteración o modificación del producto.
  • Inusual degradación del producto debido a condiciones de operación fuera de los rangos especificados.

La garantía no se extiende a daños o defectos causados por el uso de material que no cumple con las instrucciones de instalación indicadas por el fabricante, estándares de uso o cualquier uso inadecuado.  

Registre su aplicación y extienda la garantía de su fuente de alimentación y/o Switch ethernet

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020